Connecteur pour C.I. - FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 GYBD249 - 1992609

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1992609
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918981778
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.