Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDSA 1,5C-5,0- 2 KR2,5VPE500 - 1991587

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Des orifices d'ouverture, positionnés de manière parallèle et orthogonale par rapport à l'axe du câble permettent des conceptions de circuits imprimés très flexibles
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1991587
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918963842
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration