Bloc de jonction pour circuit imprimé - KDS10/SO- 7 NZ - 1990591

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 320 V, pas: 10 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement vissé, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels avec connexion supplémentaire avec le circuit imprimé
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1990591
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918953454
Numéro du tarif douanier 85369010