Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKKDS 5/ 2-6,35 ABGY - 1990517

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 41 A, tension nominale: 630 V, pas: 6,35 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris agathe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1990517
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918951832
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer