Connecteur mâle - PSTD 1,3/14-5,0 NZ:S0302Z08 - 1990407

Aucune photo disponible

Embase, nombre de pôles: 14, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et l'embase mâles est déterminante. Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1990407
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918950033