Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDS 2,5-5,08 THT - 1990245

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 320 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage THR, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: noir. Bloc de jonction à ressort pour C.I pour applications de soudage par refusion THR, l'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1990245
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918947538
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010