Bloc de jonction pour circuit imprimé - PT 2,5-5,0-H SAMPLE-SET - 1988778

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1988778
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356036788
Poids par pièce (hors emballage) 0,063 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)