Bloc de jonction pour circuit imprimé - FRONT 2,5-V/SA10-EX-2 NZ213395 - 1988396

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1988396
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918933661
Numéro du tarif douanier 85369010