Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSP 10/ 2-10,16 NZ557541-2 - 1987562

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 10,16 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1987562
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918931933
Numéro du tarif douanier 85369010