Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDS 2,5/ 2-5,08 BK - 1986929

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1986929