Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKKDSA 1,5C-5,0- 4 - 1986819

L'illustration représente la version à 10 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1986819
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918923471
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer