Bloc de jonction pour circuit imprimé - FFKDSA1/V1-5,08-10 BD:NZ - 1986550

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1986550
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918921316
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration