Bloc de jonction pour circuit imprimé - FFKDSA1/V1-5,08- 8 BD:1-8 - 1986534

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1986534
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918921279
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration