Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDSA 2,5-5,08-11 BD:NZX2- - 1986505

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 11, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1986505
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918637
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration