Bloc de jonction pour circuit imprimé - MK3DS 1,5/10-5,08 - 1986479

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 15 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1986479
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918545
Numéro du tarif douanier 85369010