Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSP 1,5/ 8-5,08 BD:51-A2 - 1986217

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1986217
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918917623
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration