Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDS 3/ 2 BD:3+,4- - 1986055

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1986055
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918913601
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.