Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDS 1,5/ 3-5,08 HT BK - 1985917

L'illustration représente une version 2 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 320 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage THR, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir. Cet article peut être soudé avec des composants CMS dans le four de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1985917
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929312
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer