Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDS 1/ 2-3,81 HT BK - 1985823

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage THR, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir. Cet article peut être soudé avec des composants CMS dans le four de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1985823
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929220
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer