Bloc de jonction pour circuit imprimé - KDS10/SO BU - 1985548

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 320 V, pas: 10 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: bleu

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels avec connexion supplémentaire avec le circuit imprimé
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1985548
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918909185
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010