Bloc de jonction pour circuit imprimé - PTSA 1,5/24-3,5-Z - 1985412

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 400 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 24, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert. Picots de soudage décalés, 2 rangées

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1985412
Unité de conditionnement 40 pcs
Quantité minimum de commande 40 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 305 (CC-2005)
GTIN 4017918922481
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.