Bloc de jonction pour circuit imprimé - PT 1,5-3,5-H SAMPLE-SET - 1984934

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1984934
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918946487
Poids par pièce (hors emballage) 0,026 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010