Bloc de jonction pour circuit imprimé - PT 1,5/ 5-3,5-H - 1984646

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1984646
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 419 (C-1-2013)
GTIN 4017918946197
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.