Bloc de jonction pour circuit imprimé - PT 1,5/15-PH-3,5-A - 1984594

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 200 V, nombre de pôles: 15, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1984594
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356036276
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !