Bloc de jonction pour circuit imprimé - PT 1,5/ 9-PVH-3,5-A - 1984235

L'illustration représente la version à 10 pôles

Elément enfichable, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 200 V, nombre de pôles: 9, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Possibilité de raccordement dans le sens horizontal ou vertical pour un guidage optimal des conducteurs
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1984235
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356036061
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.