Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 3-ST BDNZ 5B - 1983579

La figure illustre une version 10 pôles de l'article, coloris vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1983579
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918963392
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.