Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/14-ST BDNZ 7C - 1983524

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 14, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1983524
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918963323