Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/14-ST BDNZ 7B - 1983511

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 14, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1983511
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918963330
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.