Connecteur pour C.I. - FKC 2,5/ 6-ST-5,08BDNZ:38-25 - 1983430

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1983430
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918963255