Connecteur pour C.I. - MSTBVK 2,5/12-G-5,08 GEDR.RF - 1983100

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc à insertion directe avec pied universel pour le montage sur profilé NS 15
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1983100
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918958886