Connecteur pour C.I. - FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 9-16 - 1983029

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1983029
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918958831
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !