Embase - PC 4/ 3-G-7,62 PIN 3,6 - 1982842

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, Coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1982842
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918958411
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration