Embase - MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 BK - 1982376

L'illustration montre une version à 8 pôles de l'article, coloris vert

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1982376
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918954994
Numéro du tarif douanier 85366930