Connecteur pour C.I. - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C5 R1,5 - 1982350

Aucune photo disponible

Connecteur encastrable, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 5, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, Coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1982350
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918954864
Numéro du tarif douanier 85366930