Connecteur pour C.I. - SMC 1,5/ 6-G-3,81 GY NZ X106 - 1982295

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,81 mm, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1982295
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918954109
Numéro du tarif douanier 85366930