Connecteur pour C.I. - FKICS 2,5/14-STF - 1981717

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 14, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1981717
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 289 (C-1-2013)
GTIN 4017918972752
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.