Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 2-ST BD:NZ - 1981092

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1981092
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918951993