Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/16-ST-3,81BD3217ASO - 1980873

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 16, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1980873
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
GTIN 4017918954260
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration