Embase - ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2 - 1980530

L'illustration montre la version à 5 pôles

Coupleur ST-COMBI, enfichable à la verticale du C.I., pas : 5,2 mm, pôles : 7

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le pas de l'embase est défini en fonction du connecteur COMBI
  • Des solutions enfichables peuvent être réalisées de façon continue du profilé à l'appareil avec le même connecteur

Données commerciales

Code de commande 1980530
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972202
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930