Embase - ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2 - 1980446

L'illustration montre la version à 5 pôles

Coupleur ST-COMBI, enfichable à l'horizontale du C.I., pas : 5,2 mm, pôles : 9

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le pas de l'embase est défini en fonction du connecteur COMBI
  • Des solutions enfichables peuvent être réalisées de façon continue du profilé à l'appareil avec le même connecteur

Données commerciales

Code de commande 1980446
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972110
Poids par pièce (hors emballage) 0,013 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930