Embase - ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2 - 1980381

L'illustration montre la version à 5 pôles

Coupleur ST-COMBI, enfichable à l'horizontale du C.I., pas : 5,2 mm, pôles : 3

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Des solutions enfichables peuvent être réalisées de façon continue du profilé à l'appareil avec le même connecteur
  • Le pas de l'embase est défini en fonction du connecteur COMBI

Données commerciales

Code de commande 1980381
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972059
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930