Connecteur pour C.I. - PC 4/12-STF-7,62 BD:1-12 - 1975998

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 12, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1975998
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918951818
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.