Connecteur pour C.I. - PC 5/ 4-STF-7,62 - 1975710

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1975710
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971861
Poids par pièce (hors emballage) 0,023 KGM