Connecteur pour C.I. - PC 5/10-ST-7,62 - 1975668

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 10, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1975668
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 378 (CC-2009)
GTIN 4017918971816
Poids par pièce (hors emballage) 0,050 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer