Connecteur pour C.I. - PC 4/ 6-ST-7,62 BDNZ5854-001 - 1974135

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 6, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1974135
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918945299
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.