Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 7-STBDWHNZL789B - 1973945

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 7, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973945
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918945435
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration