Connecteur pour C.I. - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ1083 - 1973783

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, coloris: bleu gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973783
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918945022
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer