Embase - MCD 1,5/ 3-G-3,81 AU - 1973563

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 3, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973563
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918949440
Numéro du tarif douanier 85366930