Connecteur pour C.I. - MC 1,5/12-ST-3,81 GY BD:1-12Q - 1973547

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973547
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918944735