Connecteur pour C.I. - MC 0,5/ 7-G-2,5 AU - 1973327

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 7, pas: 2,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: or, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973327
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918961558
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration